SGAL-F 125-68-40
Hliníkové čeľuste
Identifikačné číslo 432492
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hliníková čeľusť, pevná
- Vhodné pre: KSC-F 125
- Rozmery: 125,5 x 68 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125.5 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 68 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky