HM 15
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 184105
HM 15, Upínacie vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Dĺžka L: 12.7 mm
- Šírka B: 12.7 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom
Technické údaje
Výška H [mm] | 9.5 |
---|---|
Dĺžka L [mm] | 12.7 |
Dĺžka L1 [mm] | 10.3 |
Šírka B [mm] | 12.7 |
Závit G | M6 |
Max. sila zaťaženia [kN] | 20 |
Materiál | Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom |
Maximálne hodnoty sily zaťaženia sú platné, ak sú uchopené všetky hroty.