HM 8
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 184107
HM 8, Upínacie vložky
- Výška H: 10 mm
- Priemer D: 8 mm
- Závit G: M4
- Materiál: Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 10 kusov
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Výška H1 [mm] | 5 |
Priemer D [mm] | 8 |
Priemer D1 [mm] | 6 |
Závit G | M4 |
Max. sila zaťaženia [kN] | 6 |
Materiál | Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom |
Dodacia jednotka | 1 súprava = 10 kusov |
Maximálne hodnoty sily zaťaženia sú platné, ak sú uchopené všetky hroty.