HS 6
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 1525002
HS 6, Upínacie vložky
- Výška H: 10 mm
- Priemer D: 6 mm
- Závit G: M3
- Materiál: HSS
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 10 kusov
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Priemer D [mm] | 6 |
Závit G | M3 |
Max. sila zaťaženia [kN] | 10 |
Materiál | HSS |
Dodacia jednotka | 1 súprava = 10 kusov |
Maximálne hodnoty sily zaťaženia sú platné, ak sú uchopené všetky hroty.