IXB V10 mikro
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 436930
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Indexovací kolík
- Slúži na orientáciu polohy upínacích paliet alebo upínacích prostriedkov
- Typ ochrany proti skrúteniu: V10
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.002 kg
Technické údaje
Typ ochrany proti skrúteniu | V10 |
---|---|
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Hmotnosť [kg] | 0.002 |
Rozsah dodávky
Indexovací kolík