BES M12MI-PSC40B-SO4G
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 9986713
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Indukčné bezdotykové spínače
- Na monitorovanie aktuálneho stavu upnutia silových upínacích skľučovadiel SCHUNK ROTA TB2
- Vhodné pre: ROTA TB2
- Funkcia prepínania: Zatvárač
- Typ prepínania: PNP
- Vzdialenosť prepínania: 3.2 mm
Technické údaje
Funkcia prepínania | Zatvárač |
---|---|
Typ prepínania | PNP |
Vzdialenosť prepínania [mm] | 3.2 |
Prepínanie hysterézy z menovitej vzdialenosti spínania | < 15% |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 300 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 12 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 2.5 |
Max. spínací prúd | 0.2 |
Káblový konektor/koncovka kábla | Zástrčkový konektor |