IXB-HT V1 mini
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 1460953
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Indexovací kolík
- Pre aplikácie s vysokými teplotami
- Slúži na polohovú orientáciu upínacích paliet, upínacích prostriedkov alebo substrátových platní. Indexovací kolík možno v prípade príliš veľkej tepelnej rozťažnosti lícovania zaistiť pomocou skrutky proti vypadnutiu.
- Typ ochrany proti skrúteniu: V1
- Materiál: HS6-5-2
- Max. teplota okolia: 200 °C
- Hmotnosť: 0.01 kg
Technické údaje
Typ ochrany proti skrúteniu | V1 |
---|---|
Materiál | HS6-5-2 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Rozsah dodávky
Indexovací kolík