SGKSE-G3 65-49-39
Klinové upínacie prvky
Identifikačné číslo 1329347
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Klinový upínací prvok, grip
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozmery: 65 x 49 x 39 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 49 |
Výška [mm] | 39 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť