SSH-VQ SW14-225
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 88004521
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kľúč s kolíkom a pohyblivou priečnou rukoväťou
- Na obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vyhadzovačom
- Vhodné pre: ROTA-G 250-82
- Veľkosť vidlicového kľúča: 14
- Dĺžka: 225 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 14 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 225 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |