SSH-VQ SW16-235
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 88018577
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kľúč s kolíkom a pohyblivou priečnou rukoväťou
- Na obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vyhadzovačom
- Vhodné pre: ROTA-G 315-102
- Veľkosť vidlicového kľúča: 16
- Dĺžka: 235 mm
- Hmotnosť: 2.1 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 16 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 235 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |