SSH-VQ SW24-420
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 88018579
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kľúč s kolíkom a pohyblivou priečnou rukoväťou
- Na obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- S vyhadzovačom
- Vhodné pre: ROTA-S plus 630-252
- Veľkosť vidlicového kľúča: 24
- Dĺžka: 420 mm
- Hmotnosť: 4.8 kg
Technické údaje
Vnútorný štvorhran | 24 |
---|---|
Dĺžka [mm] | 420 |
Hmotnosť [kg] | 4.8 |