SGK-B 125-45.5-40
Kombinované čeľuste
Identifikačné číslo 432468
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kombinované čeľuste, pohyblivé
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozhranie 2: W-125-3
- Rozmery: 125 x 45,5 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 45.5 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí