HAT 5
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 40102043
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzola pre ochranné kryty SDE 138
- Rozmery: 200 x 367 x 20 mm
- Materiál: Plast
- Farba: Čierny
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 200 |
---|---|
Šírka [mm] | 367 |
Výška [mm] | 20 |
Materiál | Plast |
Farba | Čierny |
Rozsah dodávky
Konzola pre ochranný kryt, 4 magnetické základne pre upevnenie stroja, návod na prevádzku