KSL 200
Konzolová platňa
Identifikačné číslo 814271
Príslušenstvo k štandardným manuálnym skľučovadlám
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 200-52
- Strana skľučovadla: Z185
- Upevnenie osi: 20H7
- Dĺžka: 280 mm
- Priemer: 200 mm
- Hmotnosť: 6.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 280 |
---|---|
Vhodná veľkosť skľučovadla [mm] | 200 |
Hmotnosť [kg] | 6.6 |
Bez montážnych skrutiek a bez pevných T-matíc
Rozsah dodávky
Konzolová platňa