KSL 250
Konzolová platňa
Identifikačné číslo 814272
Príslušenstvo k štandardným manuálnym skľučovadlám
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Strana skľučovadla: Z235
- Upevnenie osi: 20H7
- Dĺžka: 320 mm
- Priemer: 250 mm
- Hmotnosť: 10.14 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 320 |
---|---|
Vhodná veľkosť skľučovadla [mm] | 250 |
Hmotnosť [kg] | 10.14 |
Bez montážnych skrutiek a bez pevných T-matíc
Rozsah dodávky
Konzolová platňa