KSL 315
Konzolová platňa
Identifikačné číslo 814273
Príslušenstvo k štandardným manuálnym skľučovadlám
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Strana skľučovadla: Z300
- Upevnenie osi: 20H7
- Dĺžka: 410 mm
- Priemer: 315 mm
- Hmotnosť: 20.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 410 |
---|---|
Vhodná veľkosť skľučovadla [mm] | 315 |
Hmotnosť [kg] | 20.5 |
Bez montážnych skrutiek a bez pevných T-matíc
Rozsah dodávky
Konzolová platňa