KSL flex 315
Konzolová platňa
Identifikačné číslo 1452441
Príslušenstvo k štandardným manuálnym skľučovadlám
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa pre stoly s T-drážkami
- Vhodné pre: ROTA-M flex 2+2 315
- Priemer: 315 mm
- Hmotnosť: 21 kg
Technické údaje
Vhodná veľkosť skľučovadla [mm] | 315 |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 21 |