SKB-M2 125
Štandardné systémové čeľuste
Identifikačné číslo 1450639
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pohyblivá čeľusť pre upnutie konzoly
- Pripravené pre vrchné čeľuste KONTEC
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Vhodné pre: ROTA-ML flex 2+2 800 až 1 200
- Rozmery: 125 x 124 x 85,75 mm
- Hmotnosť: 6.3 kg
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 6.3 |
---|
Rozsah dodávky
Pohyblivá konzolová čeľusť