SKB-SV90° 100
Štandardné systémové čeľuste
Identifikačné číslo 1474310
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pohyblivá čeľusť pre upnutie konzoly
- Pripravené pre vrchné čeľuste KONTEC
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90°
- Vhodné pre: ROTA-ML flex 2+2 630
- Rozmery: 100 x 92 x 78,4 mm
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 3 |
---|
Rozsah dodávky
Pohyblivá konzolová čeľusť