KSL3 100-1
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1466119
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Na upevnenie silového upínacieho bloku na stôl stroja pomocou upínacích čapov alebo upínacích príchytiek VERO-S.
- Vhodné pre: KSP3 100, KSH3 100
- Priemer: 149 mm
- Výška: 21.5 mm
- Hmotnosť: 2.7 kg
Technické údaje
Výška [mm] | 21.5 |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 2.7 |
Rozsah dodávky
Konzolová platňa