KSL3 200-1
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1466122
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Na upevnenie silového upínacieho bloku na stôl stroja pomocou upínacích čapov alebo upínacích príchytiek VERO-S.
- Vhodné pre: KSP3 200, KSH3 200
- Priemer: 352 mm
- Výška: 24.5 mm
- Hmotnosť: 18.1 kg
Technické údaje
Výška [mm] | 24.5 |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 18.1 |
Rozsah dodávky
Konzolová platňa