SKQ 125-2
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 1423758
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uhlová konzola
- Na zdvíhanie upínacieho prostriedku zo stola stroja a na zlepšenie prístupnosti
- Vhodné pre: KSC3 125-235, KSC3 125-300
- Šírka: 162 mm
- Výška: 100 mm
- Hmotnosť: 12 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 340 |
---|---|
Šírka [mm] | 162 |
Výška [mm] | 100 |
Rozsah dodávky
Uhlová konzola