SKQ 160-1
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 1423759
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uhlová konzola
- Na zdvíhanie upínacieho prostriedku zo stola stroja a na zlepšenie prístupnosti
- Vhodné pre: KSC3 160
- Šírka: 197 mm
- Výška: 100 mm
- Hmotnosť: 13 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 320 |
---|---|
Šírka [mm] | 197 |
Výška [mm] | 100 |
Rozsah dodávky
Uhlová konzola