ADK-1 M8-SW6
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 9988527
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Na zakrytie montážnych skrutiek a zabránenie akumulovaniu triesok
- Vhodné pre: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
- Závit : M8
- Priemer: 13 mm
- Výška: 5 mm
- Hmotnosť: 0.001 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 13 |
---|---|
Výška [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.001 |
Rozsah dodávky
Krytky