ADK-2 M8-SW6
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 8508284
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Na zakrytie montážnych skrutiek a zabránenie akumulovaniu triesok
- Vhodné pre: NSE plus 100-75
- Závit : M8
- Priemer: 14 mm
- Výška: 5 mm
- Hmotnosť: 0.001 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 14 |
---|---|
Výška [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.001 |
Rozsah dodávky
Krytky