ADK M6-SW4
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 435911
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Na zakrytie montážnych skrutiek a zabránenie akumulovaniu triesok
- Vhodné pre: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
- Závit : M6
- Priemer: 10 mm
- Výška: 3.5 mm
- Hmotnosť: 0.001 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 10 |
---|---|
Výška [mm] | 3.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.001 |
Rozsah dodávky
Krytky