ADK M6-SW5
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 9985503
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Na zakrytie montážnych skrutiek a zabránenie akumulovaniu triesok
- Vhodné pre: NSE plus 99, 99-V1; NSE mini 90, 90-25; NSE-E mini 90, 90-IN; NSE-M mini 90; WDP-5X-ASM 99-70-Ø36, 99-70-Ø36-M; WDP-5X-DSM 99-70, 99-70-M
- Závit : M6
- Priemer: 10 mm
- Výška: 3.5 mm
- Hmotnosť: 0.001 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 10 |
---|---|
Výška [mm] | 3.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.001 |
Rozsah dodávky
Krytky