ADK M8-SW5
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 9985032
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Na zakrytie montážnych skrutiek a zabránenie akumulovaniu triesok
- Vhodné pre: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
- Závit : M8
- Priemer: 13 mm
- Výška: 4.5 mm
- Hmotnosť: 0.001 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 13 |
---|---|
Výška [mm] | 4.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.001 |
Rozsah dodávky
Krytky