MSC-BL10 100x50
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422099
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 100 x 50 x 40 mm
- Hmotnosť: 3.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 100 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 3.2 |