MSC-BL10 80x50
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422098
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 80 x 50 x 40 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 2.6 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 80 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 2.6 |