MSC-BL30 250x85
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422090
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 250 x 85 x 50 mm
- Hmotnosť: 8.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 250 |
---|---|
Šírka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 8.5 |