MSC-BL30 500x85
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422091
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Na vyfrézovanie kontúr a špeciálnych tvarov.
- Rozmery: 500 x 85 x 50 mm
- Rozstup pólov: 3 mm + 1,5 mm
- Hmotnosť: 18 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 500 |
---|---|
Šírka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 18 |