PSC Ø12h6-M12-55
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398389
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lícovaná skrutka
- Na upevňovanie a upínanie bez goliera
- Priemer hlavy: 18 mm
- Montážny priemer: 12h5
- Závit : M12
- Dĺžka skrutky: 55 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Priemer hlavy [mm] | 18 |
---|---|
Montážny priemer | 12h5 |
Závit | M12 |
Dĺžka skrutky [mm] | 55 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Lícovaná skrutka