PSC Ø16h6-M16-43.5
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398392
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lícovaná skrutka
- Na upevňovanie a upínanie bez goliera
- Priemer hlavy: 20.9 mm
- Montážny priemer: 16h5
- Závit : M16
- Dĺžka skrutky: 43.5 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Priemer hlavy [mm] | 20.9 |
---|---|
Montážny priemer | 16h5 |
Závit | M16 |
Dĺžka skrutky [mm] | 43.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Lícovaná skrutka