LINOMAX plus Eimer
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 1342587
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- LINOMAX plus
Technické údaje
Zväzok | Vedro |
---|---|
Farba | béžový |
Základný olej | Minerálny olej/syntetický olej |
Hustota [g/cm³] | 1.33 |
Trieda konzistentnosti | 2 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 120 |
Koeficient trenia | 0.09 |
Trvanlivosť [Jahre] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 21.5 |