GFB 125-35-10
List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
Identifikačné číslo 432498
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 35 x 10 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.17 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 10 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.17 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky