GFB 160-49-12
List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
Identifikačné číslo 430266
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 49 x 12 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.28 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 12 |
Výška [mm] | 49 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.28 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky