GFB 65-23-8
List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
Identifikačné číslo 430190
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 23 x 8 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.05 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 23 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.05 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky