GFB 80-24-9
List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
Identifikačné číslo 432736
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- List pružiny pre sťahovaciu čeľusť
- Rozhranie 1: W-80-1
- Rozmery: 80 x 24,3 x 9 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.08 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 9 |
Výška [mm] | 24.3 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.08 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky