GBW 160-50-20
Mäkká čeľusť
Identifikačné číslo 1373289
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, mäkká
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 20 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.12 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 20 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.12 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky