GBW 40-35-16
Mäkká čeľusť
Identifikačné číslo 490556
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, mäkká
- Rozhranie 1: W-40
- Rozmery: 40 x 35 x 16 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.16 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 16 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky