GBW 90-22-20
Mäkká čeľusť
Identifikačné číslo 490574
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, mäkká
- Rozhranie 1: W-90-2
- Rozmery: 90 x 22 x 20 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.28 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 20 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.28 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky