GBW 90-35-16
Mäkká čeľusť
Identifikačné číslo 490570
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, mäkká
- Rozhranie 1: W-90
- Rozmery: 90 x 35 x 16 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.36 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 16 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.36 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky