GBW-H 65-8.6-40
Mäkká čeľusť
Identifikačné číslo 430706
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Mäkká čeľusť, horizontálna
- Rozmery: 65 x 8,6 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 8.6 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky