GFA-Z 100-35-28
Medzi čeľusť s pružinovou platňou
Identifikačné číslo 430174
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Medzičeľusť s drážkou
- vrátane 2 pružinových listov a skrutiek
- Vhodné pre: KSG 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 28 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 28 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť