GFA-Z 125-40-20
Medzi čeľusť s pružinovou platňou
Identifikačné číslo 430078
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Medzičeľusť s drážkou
- vrátane 2 pružinových listov a skrutiek
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 40 x 20 mm
- Počet otvorov v rastri: 1
- Hmotnosť: 1.07 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 20 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.07 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť