GSH-D 10-100
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432477
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový kľúč 10 - 100 Nm
- Na ovládanie manuálnych upínacích systémov SCHUNK.
- So štvorcovým pohonom
- Štvorhranná prípojka: 1/2"
- Min. krútiaci moment: 10 Nm
- Max. krútiaci moment: 100 Nm
- Hmotnosť: 1.73 kg
Technické údaje
Min. krútiaci moment [Nm] | 10 |
---|---|
Max. krútiaci moment [Nm] | 100 |
Štvorhranná prípojka | 1/2" |
Rozsah dodávky
Momentový kľúč