GSH-D 20-200
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432487
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový kľúč 20 - 200 Nm
- Na ovládanie manuálnych upínacích systémov SCHUNK.
- So štvorcovým pohonom
- Štvorhranná prípojka: 1/2"
- Min. krútiaci moment: 20 Nm
- Max. krútiaci moment: 200 Nm
- Hmotnosť: 2.05 kg
Technické údaje
Min. krútiaci moment [Nm] | 20 |
---|---|
Max. krútiaci moment [Nm] | 200 |
Štvorhranná prípojka | 1/2" |
Rozsah dodávky
Momentový kľúč