GSH-D 5-50
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432355
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový kľúč 5-50 Nm
- Na ovládanie manuálnych upínacích systémov SCHUNK.
- So štvorcovým pohonom
- Štvorhranná prípojka: 3/8"
- Min. krútiaci moment: 8 Nm
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Min. krútiaci moment [Nm] | 8 |
---|---|
Max. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Štvorhranná prípojka | 3/8" |
Rozsah dodávky
Momentový kľúč