SSH-D-1/2" 40-200
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 9938065
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový kľúč
- Na obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Integrovaná funkcia račne
- Štvorcový pohon
- Vhodné pre: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
- Štvorhranná prípojka: 1/2"
- Min. krútiaci moment: 40 Nm
- Max. krútiaci moment: 200 Nm
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Štvorhranná prípojka | 1/2" |
---|---|
Min. krútiaci moment [Nm] | 40 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 200 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |